Danfoss logo
-product-details

040B0399

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSight glass high pressure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Sight glass
产品类型Spare part
产品系列油管理系统备件
特性
值
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
包装方式多包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
用于产品OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
类型名称视液镜
连接尺寸 [in]1 1/4 in
连接类型UNF

一般规格

特性
值
毛重220 公克
净重200 公克
容积0.414 公升
特性
值
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm