Danfoss logo
-product-details

040B0389

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil management accessories
SCIP 卷宗编号5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Accessory
特性
值
产品类型Accessory
产品系列油管理附件
供电电压 [V] AC24 V
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
包装方式多包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)
每包数量6 pc
用于产品OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
类型名称Level sensor

一般规格

特性
值
毛重620 公克
净重600 公克
容积2.013 公升
特性
值
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm