Danfoss logo
3 phase soft start equipment

电子软启动器, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

线圈电压 [伏] 直流: 24 - 480, 供电电压 [V] AC: 400, 受控相位: 3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子软启动器
产品类型MCI 50CM-3 I-O
产品系列接触器和马达启动器
供电电压 [V] AC400 V
最大负载 [安培]35 A
特性
最大负载(旁通)[安培]50 A
包含电池No
包装方式多包装
受控相位3
固定设置
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCA
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品压缩机
线圈电压 [伏] 直流 [最大]480 V
线圈电压 [伏] 直流 [最小]24 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最大]480 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最小]24 V

一般规格

特性
毛重2.764 千克
净重2.626 千克
特性
容积11.246 公升
EAN/UPC5702423225774