Danfoss logo
Soft starter MCI

电子软启动器, MCI 12CH

037N0095

线圈电压 @ 50/60 Hz: 208 - 240, 受控相位: 3, 最大负载 [安培]: 12
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description软启动器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子软启动器
产品类型MCI 12CH
产品系列接触器和马达启动器
最大负载 [安培]12 A
特性
包含电池No
包装方式多包装
受控相位3
固定设置
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCA
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品商用压缩机
电源电压 [伏] 交流 [最大]415 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]380 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最大]240 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最小]208 V

一般规格

特性
毛重0.39 千克
净重0.371 千克
特性
容积0.978 公升
EAN/UPC5702423202898