Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

电子软启动器, MCI 30 I-O

037N0070

线圈电压 [伏] 直流: 24 - 480, 供电电压 [V] AC: 400, 受控相位: 2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description控制器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称E198251
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子软启动器
产品类型MCI 30 I-O
产品系列接触器和马达启动器
供电电压 [V] AC400 V
特性
最大负载 [安培]25 A
最大负载(旁通)[安培]30 A
功能辅助触点
包含电池No
包装方式多包装
受控相位2
固定设置常开
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAUL
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
线圈电压 [伏] 直流 [最大]480 V
线圈电压 [伏] 直流 [最小]24 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最大]480 V
线圈电压 @ 50/60 Hz [最小]24 V

一般规格

特性
毛重1.15 千克
净重1.15 千克
特性
容积2.933 公升
EAN/UPC5702423134687