电子软启动器, TCI 15
037N0045
供电电压 [V] AC: 230 - 480, 受控相位: 1
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
037N0045
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | TCI 15 Electronic soft starter M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E198251 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电子软启动器 |
| 产品类型 | TCI 15 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 接触器和马达启动器 |
| 最大负载 [安培] | 15 A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 受控相位 | 1 |
| 固定设置 | 常开 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | C UL US 认证CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCA |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 480 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 230 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.688 千克 |
| 净重 | 0.67 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.653 公升 |
| EAN/UPC | 5702423108756 |