接触器, CI 25
037H405132
主触点: 3, AC-1 Ith: 40, 线圈电压 @ 50 Hz: 220 - 230, 线圈电压 @ 60 Hz: 220
037H405132
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AC-1 Ith | 40.0 A |
| AC-1 负载,外壳 | 25.0 A |
| AC-3 功率 @ 220-240 V | 5.5 kW |
| AC-3 功率 @ 380-690 V | 11.0 kW |
| AC-3 负载额定工作电流 | 25.0 A |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E63581 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 主触点 | 3 |
| 产品名称 | 接触器 |
| 产品类型 | CI 25 |
| 产品系列 | 接触器和马达启动器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证CMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 25 pc |
| 相似产品 | 037H0051 |
| 线圈电压 @ 50 Hz [最大] | 230 V |
| 线圈电压 @ 50 Hz [最小] | 220 V |
| 线圈电压 @ 60 Hz | 220 V |
| 附加辅助触点的最大数量 | 4 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.341 千克 |
| 净重 | 0.333 千克 |
| 容积 | 0.45 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |