接触器, CI 5-12
037H350732
主触点: 3, AC-1 Ith: 20, 线圈电压 @ 60 Hz: 230
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
037H350732
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AC-1 Ith | 20.0 A |
| AC-1 负载,外壳 | 16.0 A |
| AC-3 功率 @ 220-240 V | 3.0 kW |
| AC-3 功率 @ 380-500 V | 5.5 kW |
| AC-3 负载额定工作电流 | 11.5 A |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E63581 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 主触点 | 3 |
| 产品名称 | 接触器 |
| 产品类型 | CI 5-12 |
| 产品系列 | 接触器和马达启动器 |
| 内置辅助 常开触点 | 1 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 5 pc |
| 线圈电压 [伏] 直流 | 230 V |
| 线圈电压 @ 60 Hz | 230 V |
| 附加辅助触点的最大数量 | 4 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.164 千克 |
| 净重 | 0.152 千克 |
| 容积 | 0.164 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |