034Z5001
034Z5001
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 017 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 产品名称 | Expansion module |
| 产品类型 | MDL EX017 |
| 产品系列 | 模块和组件 |
| 内部连接尺寸 | 28 |
| 内部连接类型 | ProTight metric thread |
| 最大开启压差 [巴] | 35.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 508 psig |
| 最大泄漏量 [立方厘米/分钟] | 210 cm³/min |
| 最高工作压力 [bar] | 35.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 508 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 85 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -30 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 185 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -22 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 反向流动时的阀门开启脉冲 | 55 ± 16 steps |
| 外部连接 公头/母头 | 外螺纹 |
| 外部连接尺寸 | 24 |
| 外部连接类型 | ProTight metric thread |
| 存储温度范围 [°C] [最大] | 70 °C |
| 存储温度范围 [°C] [最小] | -30 °C |
| 存储温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 存储温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
特性 | 值 |
|---|---|
| 总步进 | 480(半步) |
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器手动线圈 |
| 正常流动时的阀门开启脉冲 | 55 ± 16 steps |
| 步进模式 | 1-2 励磁(半步)2-2 励磁(全步) |
| 每包数量 | 10 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 1.65 mm |
| 流向 | 双向流 |
| 流量特性 | 线性特性 |
| 润滑剂兼容性 | POE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电机类型 | 永磁型步进电机 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相对湿度 (RH) [%] [最大] | 95 % RH |
| 相对湿度 (RH) [%] [最小] | 0 % RH |
| 零件计划名称 | MDL EX017 |
| 额定容量 R134a [TR] | 2.21 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 8.14 kW |
| 额定容量 R32 [TR] | 5.34 TR |
| 额定容量 R32 [千瓦] | 18.77 kW |
| 额定容量 R410A [TR] | 3.61 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 12.70 kW |
| 额定容量状况 [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 额定能力 R1234yf [TR] | 1.69 TR |
| 额定能力 R290 [kW] | 11.18 kW |
| 额定能力 R290 [TR] | 3.18 TR |
| 额定能力R1234yf [kW] | 5.95 kW |