Danfoss logo
-product-details

034L0027

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证制冷剂R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
产品名称自动膨胀阀
产品类型AXV 05I3
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [毫米]12.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
包装方式工业包装
压力平衡内部平衡
压力范围 [巴] [最低]0.50 bar
压力范围 [巴] [最高]3.20 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]46.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]7.00 psi
特性
值
原厂设置 [磅英寸表压]60.7 psig
可维修编号
审批C UL US 认证UA
弹簧类型3
方向角型
每包数量36 pc
流体组2
流向单向
流向指示仪激光蚀刻单向箭头
目录Art. 4, par. 3
进口尺寸 [毫米]10.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阀芯容量 [TR]0.73 TR
阀芯容量 [千瓦]2.56 kW
阀芯尺寸05

一般规格

特性
值
毛重210 公克
净重179 公克
特性
值
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm