034G4564
034G4564
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 产品名称 | 适配接头 |
| 产品类型 | PSA |
| 产品系列 | 通用配件 |
| 内部连接尺寸 | 24 |
| 内部连接类型 | ProTight metric thread |
| 最大紧固扭矩 [牛米] | 72 Nm |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 外部连接尺寸 | 3/4 mm |
| 外部连接类型 | Solder, ODF |
| 工作温度 [°C] [最低] | -30 °C |
| 工作温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 工作温度 [°F] [最小] | -22 °F |
| 工作温度 [°F] [最高] | 248 °F |
| 每包数量 | 60 pc |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 67.8 公克 |
| 净重 | 67.8 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |