Danfoss logo

034G4563

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
产品名称适配接头
产品类型PSA
产品系列通用配件
内部连接尺寸24
内部连接类型ProTight metric thread
最大紧固扭矩 [牛米]72 Nm
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]711 psig
特性
值
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
包含电池No
包装方式工业包装
外部连接尺寸1/2 mm
外部连接类型Solder, ODF
工作温度 [°C] [最低]-30 °C
工作温度 [°C] [最高]120 °C
工作温度 [°F] [最小]-22 °F
工作温度 [°F] [最高]248 °F
每包数量60 pc
连接件材质不锈钢

一般规格

特性
值
毛重81 公克
净重81 公克
特性
值
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer