032F8019
032F8019
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv值 [gal/min] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.125 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EVRP |
| SCIP 卷宗编号 | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | EVRPH 2.0 |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 编号 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 最大工作压差 [bar/psi] | Gas |
| 最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
| 最小开启压差 [巴] | 0.000 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [bar] | 28.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 400 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODM |
| 制冷剂(s) | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | EACUA |
| 手动操作选项 | 编号 |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 18 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 2.00 mm |
| 润滑剂兼容性 | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| 环境温度 | 参见工程表单 |
| 类型名称 | 电磁阀,焊接 |
| 线圈 | 编号 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODM |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.262 千克 |
| 净重 | 0.262 千克 |
| 容积 | 1.112 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |