Danfoss logo
Plate, S55/PL.04 304 TL 1234R/L S.L.E-product-details

Plate, S55/PL.04 304 TL 1234R/L S.L.E

030U1249

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS55/PL.04 304 TL 1234R/L S.L.E
ModelS55/PL.04 304 TL 1234R/L S.L.E
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
特性
产品名称Spare part
产品类型Plate
产品系列Heat exchangers
厚度[mm]0.4 mm
连接DN100

一般规格

特性
毛重2.15 千克
特性
净重2.15 千克