Plate, S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U1214
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1214
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Plate |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 厚度[mm] | 0.5 mm |
| 连接 | DN100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.35 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 2.35 千克 |