Danfoss logo
XB12L_Left

Plate, S21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L

030U0899

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS21 PL. 0,5 AISI 304 TL 1234R/L SL
ModelS21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
特性
产品名称Spare part
产品类型Plate
产品系列Heat exchangers
厚度[mm]0.4 mm
连接DN100

一般规格

特性
毛重1.36 千克
特性
净重1.36 千克