Plate, S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0833
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0833
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Plate |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 厚度[mm] | 0.4 mm |
| 连接 | DN65 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.81 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.81 千克 |