Danfoss logo
Plate, S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O

030U0756

Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
ModelS9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingHANG ON
特性
产品名称Spare part
产品类型Plate
产品系列Heat exchangers
厚度[mm]0.4 mm
连接DN65

一般规格

特性
毛重0.5 千克
特性
净重0.5 千克