Danfoss logo
Plate, S86/PL.04 304 TL 1234R/L S.L-product-details

Plate, S86/PL.04 304 TL 1234R/L S.L

030U0275

Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS86 PL. 0,4 AISI 304 TL 1234R/L SL
ModelS86/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
特性
产品名称Spare part
产品类型Plate
产品系列Heat exchangers
厚度[mm]0.4 mm
连接DN150

一般规格

特性
毛重3.08 千克
特性
净重3.08 千克