Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

先导式伺服阀, ICSE 25-20

027X0240

连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICSE 25-20 Solenoid, 3/4 SOC Conn.
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述功能模块
特性
产品类型ICSE 25-20
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重5.5 千克
净重0.007 千克
特性
容积0.777 公升
EAN/UPC5702428821841