Danfoss logo
-product-details

027X0012

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE
Product lineIndustrial Refrigeration
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-6-5A33
产品系列Regionally specified kits
包装方式单包装
特性
值
所含部件ICAD600B+CAP+2X Cables
方向直通型
每包数量1 pc
电缆长度393.00 in
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm