Danfoss logo
Sight glass SS 3/8 NPT

备件, ICF SS 20 - 40, 视液镜 SS

027L4821

产品类型: 备件, 用于产品: ICF SS 20 - 40, 类型名称: 视液镜 SS

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSight glass SS 3/8 NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Sight glass module
产品类型备件
产品系列ICF accessories
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量21 pc
用于产品ICF SS 20 - 40
用于产品评论用于侧接口
类型名称视液镜 SS
连接尺寸 [in]3/8
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重97.04 公克
净重91.75 公克
特性
值
容积0.073 公升
EAN/UPC5702428649216