功能模块, ICSE 65
027H6210
功能模块, 用于产品: ICV 65, Kv 值 [立方米/小时]: 70
027H6210
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 70.000 m³/h |
| Material Description | Клапанный узел для ICS 25-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 功能模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品描述 | 功能模块 |
| 产品类型 | ICSE 65 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 制冷剂(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | ICV 65 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.778 千克 |
| 净重 | 2.777 千克 |
| 容积 | 5.06 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |