Danfoss logo
ICS 25 function module

功能模块, ICSE 25-10

027H2211

功能模块, 用于产品: ICV 25, Kv 值 [立方米/小时]: 1.7

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]2.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]1.700 m³/h
Material DescriptionКлапанный узел для ICS 25-5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称功能模块
特性
值
产品描述功能模块
产品类型ICSE 25-10
产品系列压力和温度调节阀
制冷剂(s)R1270R170R290R600R600aRE170
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICV 25

一般规格

特性
值
毛重0.46 千克
净重0.42 千克
特性
值
容积1.264 公升
EAN/UPC5702428403528