Danfoss logo
-product-details

027H0678

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Product lineIndustrial Refrigeration
上盖3 个功能模块
产品名称顶盖
产品类型ICS3 SS 25
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
先导连接配置P:并行连接SI-SII:串行连接
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
特性
值
包装方式单包装
压力计连接内螺纹带盲塞
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
外部先导压力连接变径管(P2 口)
所含部件封头螺栓
每包数量1 pc
用于产品ICV 25
阀体材料不锈钢
零件计划名称ICS

一般规格

特性
值
毛重2.48 千克
净重2.088 千克
容积3.24 公升
特性
值
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm