Danfoss logo
功能模块, ICME 40-A, 低温铸钢-product-details

功能模块, ICME 40-A, 低温铸钢

027H0530

产品描述: 功能模块, Kv 值 [立方米/小时]: 15, 所含部件: 座/O 型圈; 螺栓/O 型圈, 用于产品: ICV 40

产品规格

特性
值
Cv值 [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]15.000 m³/h
Material DescriptionICME 40A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称功能模块
产品描述功能模块
产品类型ICME 40-A
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICAD 配件ICM / ICS / ICLX 配件
出口接口尺寸 [毫米]40.0 mm
制冷剂(s)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
所含部件螺栓/O 型圈座/O 型圈
手动操作选项通过 ICAD 设定通过多功能工具
打开/关闭时间 [秒]10 s
执行机构系统ICAD 电机,磁性十字滑环
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICV 40
用于产品评论带顶部装置
阀体材料低温铸钢
阀门操作电动阀
零件计划名称ICM

一般规格

特性
值
毛重3.582 千克
净重3.26 千克
容积8.68 公升
特性
值
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm