Danfoss logo
焊接法兰-product-details

焊接法兰

027F0071

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPM5-25 Sml. 1 1/4" oval Soc. weld. fl.
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型焊接法兰
特性
值
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
审批EAC
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
法兰形式椭圆形
连接尺寸 [in]1 1/4 in

一般规格

特性
值
毛重1.538 千克
净重1.528 千克
容积1.607 公升
特性
值
EAN/UPC5702428292429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm