干燥过滤器,壳体, DCRE
023U7611
连接件材质: 铜
023U7611
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL认证文件名称 | SA6398 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 干燥过滤器,壳体 |
| 产品描述 | 制冷剂干燥过滤器 |
| 产品类型 | DCRE |
| 产品系列 | 干燥过滤器 |
| 产品配件 | DCR 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 50.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 725 psig |
| 净容积 [升] | 0.880 L |
| 净容积 [美国盎司] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 制冷剂(s) | R32R452BR454B |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | DCR 备件 |
| 型号 | ELIMINATOR |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外壳容积 [升] | 0.88 L |
| 外壳容积 [美国盎司] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 所含部件 | 1 个转换器2 个毛毡垫片8 个螺栓 |
| 支架 | 编号 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 2 |
| 流向指示仪 | 印刷了单向箭头的标签 |
| 液体容量 [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
| 液体容量 [千瓦] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| 液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] | 压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| 液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] | 压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 160 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 滤芯尺寸 | 48 cu.in. |
| 滤芯数 | 1 |
| 盒盖 | 插头 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 类型名称 | DCRE 04813s |
| 连接件材质 | 铜 |
| 连接焊接尺寸 [英寸] | 1 5/8 in |
| 连接类型 | 焊接,ODF |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 零件计划名称 | DCRE |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6.385 千克 |
| 净重 | 5.535 千克 |
| 容积 | 11.811 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |