Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

干燥过滤器,壳体, DCRE

023U7610

连接件材质: 铜

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description干燥过滤桶
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL认证文件名称SA6398
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称干燥过滤器,壳体
产品描述制冷剂干燥过滤器
产品类型DCRE
产品系列干燥过滤器
产品配件DCR 配件
最高工作压力 [bar]50.0 bar
最高工作压力 [psig]725 psig
净容积 [升]0.880 L
净容积 [美国盎司]29.75 Fluid Ounce US
制冷剂(s)R32R452BR454B
包含电池No
包装方式单包装
可维修DCR 备件
型号ELIMINATOR
特性
值
外壳容积 [升]0.88 L
外壳容积 [美国盎司]29.75 Fluid Ounce US
所含部件1 个转换器2 个毛毡垫片8 个螺栓
支架编号
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组2
流向指示仪印刷了单向箭头的标签
液体容量 [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
液体容量 [千瓦]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP]压差=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI]压差=0.07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
温度范围 [°F] [最大]160 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
滤芯尺寸48 cu.in.
滤芯数1
盒盖插头
目录Art. 4, par. 3
类型名称DCRE 04811s
连接件材质铜
连接焊接尺寸 [英寸]1 3/8 in
连接类型焊接,ODF
阀体材料低温铸钢
零件计划名称DCRE

一般规格

特性
值
毛重6.272 千克
净重6.399 千克
容积11.811 公升
特性
值
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm