020C5308
020C5308
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 产品名称 | ﹚禯块 |
| 产品类型 | 配件 |
| 产品系列 | Check valve accessories |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 所含部件 | 4 个螺栓1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| 接口尺寸 [毫米] | 80 mm |
| 材料规格 | 低温铸钢 |
| 每包数量 | 4 pc |
| 用于产品 | OFC 80BC |
| 类型名称 | Spacer |
| 连接尺寸 [in] | 3 1/8 in |
| 连接类型 | 法兰 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.562 千克 |
| 净重 | 2.489 千克 |
| 容积 | 2.236 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |