Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, 以太网, 数据存储: ≥2 GB, M-Bus 总线模块, 无线M-Bus(OMS ,加密AES,自动扫描)

014U1603

智能抄表采集器与中继器

产品规格

特性
AMR 类型智能计量数据集中器
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
GSM/
Material DescriptionSonoCollect 112 E-WM-80
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SonoCollect 112
产品系列Meter reading / meter system
在 WEEE 范围内Yes
特性
安装DIN 导轨,4 套
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
接口模块插槽 2无线M-Bus(OMS ,加密AES,自动扫描)
描述智能抄表采集器与中继器
数据存储≥2 GB
数据通讯接口以太网
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款No
电源内置
读取能力 [m]80 m
配置通过 LAN 或 WAN(互联网)完全遥控

一般规格

特性
毛重0.301 千克
净重0.2 千克
容积2.036 公升
特性
EAN/UPC5702428581301
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens