Danfoss logo
RTR 15/6T

潜流阀, RTR 15/6T, 墙壁连接

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]2.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6T
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
SCIP 卷宗编号b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
UL 认证No
产品类型RTR 15/6T
产品系列潜流阀
特性
值
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用单管系统
描述RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
设计墙壁连接
连接尺寸不足Rp 1/2
连接尺寸超出R 1/2

一般规格

特性
值
毛重0.537 千克
净重0.516 千克
容积0.993 公升
特性
值
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm