Danfoss logo
潜流阀, RA-PL/PR, 左直角-product-details

潜流阀, RA-PL/PR, 左直角

013G3241

左接 RA-PL 潜流阀,带传感器
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]0.73 m³/h
Material Description潜流阀
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RA-PL Lance valve
SCIP 卷宗编号4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
UL 认证No
产品类型RA-PL/PR
特性
产品系列潜流阀
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用两管制系统
描述左接 RA-PL 潜流阀,带传感器
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
设计左直角
连接尺寸不足G 3/4 A
连接尺寸超出R 1/2

一般规格

特性
毛重1.496 千克
净重1.2 千克
特性
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm