Danfoss logo
散热器调节阀, 钢阀门, STV, 1", 直型-product-details

散热器调节阀, 钢阀门, STV, 1", 直型

013G2196

RA STEEL 阀门组件,单管阀门

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Steel valve, 1-pipe set
SCIP 卷宗编号48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
UL 认证No
产品类型钢阀门
产品系列散热器调节阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.20 bar
完成镀镍
特性
值
尾件类型Soldered
工作压力 [bar] [最高]16 bar
应用单管系统
描述RA STEEL 阀门组件,单管阀门
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]25 bar
设计直型
连接尺寸不足1"
连接尺寸超出1"
连接类型锡焊
阀门型号STV
阀门尺寸1"
预设定否

一般规格

特性
值
毛重0.5 千克
净重0.5 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm