Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

TRV 套件, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, 直型

013G2184

RA-G 15 S 套件(阀门和温包)

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型无 RLV
SCIP 卷宗产品名称RTR-G Set 1
SCIP 卷宗编号6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
UL 认证No
产品类型Artificial GAS + RTR-G
产品系列TRV 套件
传感器介质气体
传感器类型内置式传感器
特性
值
传感器设置温度 [°C] [最低]5 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]26 °C
传感器设计RTR 2000
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型标准
描述RA-G 15 S 套件(阀门和温包)
设计直型
阀门型号RTR-N
阀门尺寸DN 15
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
值
毛重0.5 千克
净重0.5 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm