Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV 套件, Artificial, RTR 2000, DN 15, 直通,带弯头

013G2170

RA-KE 15 S 套件(阀门和温包)
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Product line03
RLV 类型无 RLV
UL 认证No
产品类型Artificial GAS + RTR-K/KE
产品系列TRV 套件
传感器介质气体
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]5 °C
特性
传感器设置温度 [°C] [最高]26 °C
传感器设计RTR 2000
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型标准
描述RA-KE 15 S 套件(阀门和温包)
设计直通,带弯头
阀门型号RTR-KE
阀门尺寸DN 15
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.536 千克
特性
净重0.536 千克