TRV 套件, Artificial, RTR 2000, DN 15, 直通,带弯头
013G2169
RA-K 15 S 套件(阀门和温包)
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
013G2169
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RTR-K and RTR 7090 |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV 类型 | 无 RLV |
| SCIP 卷宗产品名称 | RTR-K Set |
| SCIP 卷宗编号 | ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3 |
| UL 认证 | No |
| 产品类型 | Artificial GAS + RTR-K/KE |
| 产品系列 | TRV 套件 |
| 传感器介质 | 气体 |
| 传感器类型 | 内置式传感器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 传感器设置温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 传感器设置温度 [°C] [最高] | 26 °C |
| 传感器设计 | RTR 2000 |
| 包含电池 | No |
| 包装类型 | Artificial |
| 尾件类型 | 标准 |
| 描述 | RA-K 15 S 套件(阀门和温包) |
| 设计 | 直通,带弯头 |
| 阀门型号 | RTR-K |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
| 阀门的连接类型 | RA |
| 颜色 | 白色 RAL 9016 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.5 千克 |
| 净重 | 0.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |