Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

TRV 套件, 吸塑包装, RTR 2000, RTR-G, DN 15, 直型

013G2144

RTR-G 15 S 套件(阀门和温包)
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Product line03
RLV 类型无 RLV
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Gas + RTR-G
产品系列TRV 套件
传感器介质气体
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]5 °C
特性
传感器设置温度 [°C] [最高]26 °C
传感器设计RTR 2000
包含电池No
包装类型吸塑包装
尾件类型标准
描述RTR-G 15 S 套件(阀门和温包)
组合目录2-elements
设计直型
阀门型号RTR-G
阀门尺寸DN 15
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.618 千克
特性
净重0.618 千克