Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

TRV 套件, Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ¾", 直型

013G2136

RLV-KS/RAW-K 套件

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型RLV-KS
SCIP 卷宗产品名称RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
SCIP 卷宗编号9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Artificial RAW-K + RLV-KS
产品系列TRV 套件
传感器介质液态
特性
值
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]28 °C
传感器设计RTRW-K
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型无尾管
描述RLV-KS/RAW-K 套件
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
设计直型
阀门型号无阀门
阀门尺寸¾"
阀门的连接类型M30x1.5
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
值
毛重0.494 千克
净重0.494 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm