Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

TRV 套件, Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", 直型

013G2135

RLV-KS/RAW-K 套件

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型RLV-KS
SCIP 卷宗产品名称RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
SCIP 卷宗编号de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Artificial RAW-K + RLV-KS
产品系列TRV 套件
传感器介质液态
特性
值
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]28 °C
传感器设计RTRW-K
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型无尾管
描述RLV-KS/RAW-K 套件
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
设计直型
阀门型号无阀门
阀门尺寸½"
阀门的连接类型M30x1.5
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
值
毛重0.564 千克
净重0.564 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm