Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

TRV 套件, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", 角形

013G2133

RLV-KS/RA2000 套件

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型RLV-KS
SCIP 卷宗产品名称RLV-KS Set w. RTR Sensor
SCIP 卷宗编号a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
UL 认证No
产品类型Artificial GAS + RLV-KS
产品系列TRV 套件
传感器介质气体
传感器类型内置式传感器
特性
值
传感器设置温度 [°C] [最低]5 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]26 °C
传感器设计RTR 2000
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型无尾管
描述RLV-KS/RA2000 套件
设计角形
阀门型号无阀门
阀门尺寸½"
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
值
毛重0.532 千克
净重0.532 千克
特性
值
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm