TRV 套件, 吸塑包装, RTR 2000, RTR-N, DN 15, 角形
013G2118
RA-N DN15 弯型和 RA2992 吸塑包装
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
013G2118
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | RA-N 15 Angle + RA2992 |
| Product line | 03 |
| RLV 类型 | 无 RLV |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Gas + RTR-N |
| 产品系列 | TRV 套件 |
| 传感器介质 | 气体 |
| 传感器类型 | 远程传感器 |
| 传感器设置温度 [°C] [最低] | 5 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 传感器设置温度 [°C] [最高] | 26 °C |
| 传感器设计 | RTR 2000 |
| 包含电池 | No |
| 包装类型 | 吸塑包装 |
| 尾件类型 | 标准 |
| 描述 | RA-N DN15 弯型和 RA2992 吸塑包装 |
| 组合目录 | 2-elements |
| 设计 | 角形 |
| 阀门型号 | RTR-N |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
| 阀门的连接类型 | RA |
| 颜色 | 白色 RAL 9016 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.468 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.468 千克 |