Danfoss logo
TRV 套件, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", 角形-product-details

TRV 套件, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", 角形

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Product line03
RLV 类型RLV-KS
UL 认证No
产品类型GAS + RLV-KS
产品系列TRV 套件
传感器介质气体
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]14 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]23 °C
特性
值
传感器设计RTR 2000
包含电池No
包装类型Artificial
尾件类型无尾管
描述RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
组合目录2-elements
设计角形
阀门型号无阀门
阀门尺寸½"
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
值
毛重0.5 千克
特性
值
净重0.463 千克