Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Rubberliner |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 分部 | 48 |
| 连接 | DN200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.44 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.44 千克 |