Rubberliner, RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4"
010H0034
Connection: DN100, Material: NBR HT
010H0034
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN100 40 MM PLAN NBR HT (4") |
| Model | RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4" |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Rubberliner |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.12 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.12 千克 |