Danfoss logo
009L6156

009L6156

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB DIN BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OFB
SCIP 卷宗编号aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型配件
产品系列Check valve accessories
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
在 WEEE 范围内No
审批cURus recognized
所含部件1 个法兰
接口尺寸 [毫米]107 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
法兰形式方形
法兰设计凹槽
用于产品OFB 80
类型名称Flange
螺栓直径M16 x 90 mm
连接尺寸 [in]4 in
连接标准DIN BW
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重5.428 千克
净重4.613 千克
容积5.161 公升
特性
值
EAN/UPC5715255154792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm