009L2189
009L2189
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Material Description | 电动球阀执行器 |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
| 产品名称 | Actuator |
| 产品类型 | MQT 010 N |
| 产品系列 | BM/GBC 阀门备件 |
| 位置反馈 | PHYSICAL INDICATION |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 30.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 22.00 V |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最大工作电流 [安培] | 0.40 A |
| 功耗 [W] [额定] | 10.6 W |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证 |
| 导线面积 [平方毫米] | 7 x 0.3 mm2 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 6 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 45 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 113 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 用于产品 | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 26 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 20 V |
| 电缆长度 | 31.50 in |
| 电缆长度 [m] | 0.800 m |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 95 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 5 % RH |
| 相对湿度条件 | 无冷凝 |
| 类型名称 | Electric Actuator |
| 频率 [Hz] [ 最大 ] | 60 Hz |
| 频率 [Hz] [ 最小 ] | 50 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.662 千克 |
| 净重 | 0.536 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.432 公升 |
| EAN/UPC | 5715255124085 |