Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2187

产品规格

特性
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Full travel time speed [s]5.0 s
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material Description电动球阀执行器
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Wiring Diagram009A0022
产品名称Actuator
产品类型MQT 010 F
产品系列BM/GBC 阀门备件
位置反馈PHYSICAL INDICATION
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]30.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]22.00 V
特性
最大工作电流 [安培]0.75 A
功耗 [W] [额定]10.6 W
包装方式多包装
可维修编号
审批CE 认证
导线面积 [平方毫米]7 x 0.3 mm2
机箱防护等级 IPIP67
每包数量6 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]45 °C
环境温度范围 [°F] [最大]113 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
电源电压 [伏] 交流 [最大]26 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]20 V
电缆长度31.50 in
电缆长度 [m]0.800 m
相对湿度 [% RH] [最大]95 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]5 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称Electric Actuator
频率 [Hz] [ 最大 ]60 Hz
频率 [Hz] [ 最小 ]50 Hz

一般规格

特性
毛重0.682 千克
净重0.557 千克
特性
容积2.432 公升
EAN/UPC5715255124061