Gasket, S55/GAS. EPDM HT S.L.E
005U0609
Connection: DN100, Sealing: SONDER LOCK
005U0609
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT FDA |
| Material Description | S55/GAS. EPDM HT S.L.E |
| Model | S55/GAS. EPDM HT S.L.E |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 106 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 106 公克 |