Gasket, S42/GAS. NBR HT FDA S.L
005U0475
Connection: DN150, Sealing: SONDER LOCK
005U0475
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT FDA |
| Material Description | S42/GAS. NBR HT FDA S.L |
| Model | S42/GAS. NBR HT FDA S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN150 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.242 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.242 千克 |